HUBBELL CANADA
Trousse de garniture de comptoir de cuisine, affleurante, laiton, RCT111BR
Image of RCT111BR Trousse de garniture de comptoir de cuisine, affleurante, laiton, RCT111BR

Trousse de garniture de comptoir de cuisine, affleurante, laiton, RCT111BR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCT111BR

Trousse de garniture de comptoir de cuisine, affleurante, laiton.

Les prises de comptoir Hubbell sont les premières prises escamotables Hubbell répertoriées UL pour les applications de comptoir et les installations permanentes. Les prises pour comptoirs fournissent une source d’alimentation idéale pour les comptoirs et les îlots de cuisine et de salle de bain. Hubbell est le premier à commercialiser une prise de comptoir certifiée UL. Il permet la conformité aux normes NEC® 406.5(E) [comptoirs], 406.5(F) [surfaces de travail] et 406.5(H) [zones assises]. Les récipients pop-up sont testés et résistants à l'eau jusqu'à un déversement d'un demi-gallon. Les prises sont dotées de joints en silicone en instance de brevet de Hubbell et d'une technologie brevetée d'inviolabilité à action par came. La conception compacte minimise l'espace requis sur le comptoir ainsi que sous l'armoire.

  • Testé pour les déversements d'eau
  • Prêt pour une installation permanente (convient aux câbles MC ou aux câbles à gaine non métallique)
  • La fonction d'escamotage est conçue pour un minimum de 10 000 cycles
  • Installation facile - il suffit de l'insérer et de la serrer.

Général

Catalog Number

RCT111BR

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Trim Kit for 201/221 Series

Type

Flush

Type

Flange and Top

UPC

883778307881

Dimensions

Dimensions

4.00 po x 4.00 po x 0.09 po

Hauteur

0.09 in

Largeur

4 in

Longueur

4 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Quantité dans l'emballage

10