HUBBELL CANADA
Image of WS60-HW Trousse de matériel WS60, WS60-HW

Trousse de matériel WS60, WS60-HW

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS60-HW

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Trousse de matériel WS60.

Le kit de matériel comprend (4) boulons 1/2 x 1 1/2, écrous, rondelles de blocage et rondelles plates nécessaires pour fixer le coupleur de suspension à la base de montage.

  • Having capacity of 250 lb. (112.5 kg) and made of aluminium
  • Balance reel and tool not included
  • Ayant une capacité de 250 lb. (112,5 kg) et fabriqué en aluminium 
  • Moulinet d'équilibre et outil non inclus

Général

Capacité de charge

250 lbs

Catalog Number

WS60-HW

Série

WS60 - C-Rail Series

Type

Hardware Kit

UPC

783246005519

Liée à la force

Capacité de charge

250 lbs