Marque: Burndy
No de catalogue: WDIEKITCU
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
WDIEKITCU
Type
Die
Type d'outil
Die Kit, Copper
Type de matrice
W Die
UPC
781810667798
UPC 14 Digit GTIN
00781810667798
Dimensions
5.5 po x 8 po x 4.7 po
Hauteur
4.7 in
Largeur
8 in
Longueur
5.5 in
Poids
2.48 lb
Plages de sertissage
Copper: #8 AWG - 500 Kcmil
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
6 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre d'unités sur la palette
462
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1