Marque: Wiegmann
No de catalogue: SSDK30
Les écrans anti-gouttes sont faciles à installer et sont conçus pour protéger la quincaillerie de porte des gouttes d’eau et de la poussière déposée.
Catalog Number
SSDK30
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
304 Stainless Steel
Type
Drip Shield Kit
Type de fini
Grained Stainless Steel
UPC
786725367269
Largeur
3.3 in
Poids
4 lb
Profondeur
30 in
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
240
Quantité dans l'emballage
1