HUBBELL CANADA
Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH69SS
Image of TMH69SS Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH69SS

Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH69SS

Marque: Burndy

No de catalogue: TMH69SS

Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, 2 boulons 1/2" - 13 x 2.00" en acier inoxydable, écrou hexagonal en acier inoxydable (50X200HSSB), rondelle-frein en acier inoxydable (50SWSSMD). Long Hex Bolt SS (50X200HSSB), SS Hex Nut (50HSSN), SS Split lock washer (50SWSSMD), 4 Nos of SS 1/2 Flat washer(50FWSS).

  • Les kits de matériel montés sur languette TMH garantissent le type et la quantité appropriés de matériel nécessaire pour chaque installation
  • emballés dans des sacs scellés séparés, ils sont pratiques à utiliser et éliminent les quantités incompatibles.

Général

Catalog Number

TMH69SS

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Matériau

STAINLESS STEEL

Type de connecteur

Hardware

UPC

781810312568

UPC 14 Digit GTIN

00781810312568

Dimensions

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2 - 13

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Hardware

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5568

Quantité dans l'emballage

12