Marque: Burndy
No de catalogue: Y35/Y39REPKITA
Le kit comprend : (1) G-Tring, (1) essuie-glace et rondelle, (1) anneau Truarc, (4) billes, (1) joint torique, (1) kit d'emballage de piston, (1) kit d'emballage de déverrouillage
Application
Repair Kit, Seals
Application - pour utilisation sur
Use with Y35, Y39 Series Crimpers
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
Y35/Y39REPKITA
Type
Seal Repair Kit
Type d'outil
Accessory
Type de produit
Repair Kit
UPC
781810006726
Poids
0.16 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
(1 each) G-T Ring, Ram Wiper, Ram Washer, Truarc Ring, O-Ring, Plunger Packing Kit, Release Packing Kit, (4 each) Balls
Nombre d'unités sur la palette
891
Quantité dans l'emballage
1