HUBBELL CANADA
Trousse de roulettes, armoire de style H2, 1000LB, H2KMB
Image of H2KMB Trousse de roulettes, armoire de style H2, 1000LB, H2KMB
Discontinué

Trousse de roulettes, armoire de style H2, 1000LB, H2KMB

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H2KMB

Trousse de roulettes, armoire de style H2, 1000LB.

  • Mount Wheels to H2 Series Cabinets to Allow for Easy Movement
  • Kit includes Wheels and Bracket For Mounting
  • Mounts to Inside of Cabinet

Casters

Général

Application

H2 Cabinets

Catalog Number

H2KMB

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Spécifications

  • Finish - Black powder coated
  • Material - Cold Rolled Steel

Type

Caster Kit

Type d'article

UPC

662620220673

Dimensions

Épaisseur

0.1094

Largeur

12.2 in

Profondeur

12.4

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes