Marque: Wiegmann
No de catalogue: FK1808
Les kits de supports au sol sont utilisés pour surélever la plupart des enceintes autoportantes à porte simple et double du sol.
Catalog Number
FK1808
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Type
Floor Stand Kit
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725368501
Hauteur
18 in
Largeur
8 in
Poids
40 lb
Profondeur
8 in
Indicateur EU RoHs
No
Quantité dans l'emballage
1