Marque: Burndy
No de catalogue: RYA28UCR
Application
FOR ALUMINUM OR COPPER FOR USE WITH TYPE RDM-28 URD MOLE
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
RYA28UCR
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
249;K-840
Isolation
Y
Marque des goujons
TAP KITS, MOLE
Nom de commerce
MOLE™
Plaqué
N
Type
RYA-UCR
Type d'isolant
Rubber
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Unplated
UPC
781810181959
UPC 14 Digit GTIN
00781810181959
Dimension - B Longueur en pouces
1.62 in
Dimension - D en pouces
0.91 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.91 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-11/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.74 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4/0 AWG-250 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
9