

Marque: Burndy
No de catalogue: TMH270
Application
The kits can be ordered for specific applications ensuring the proper type and amount of hardware for each installation.Packaged in separate sealed bags, they are convenient to use, eliminating mismatched quantities.
Catalog Number
TMH270
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits
Marque des goujons
DURIUM
Matériau
Silicon Bronze
Nom de commerce
DURIUM™
Série
DURIUM™ Series
Type
Silicon Bronze Hardware Kits
Type de connecteur
Matériel
Type de produit
Hardware Kit
UPC
781810012055
UPC 14 Digit GTIN
00781810012055
Dimension - Nombre de filets par pouce
16
Dimension - Taille des filets
3/8-16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Type de connecteur
Matériel
Nombre d'unités sur la palette
5568
Quantité dans l'emballage
12