Marque: Bell
No de catalogue: 5818-5
Catalog Number
5818-5
Commutateur à bascule
No
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Couvercle compris
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de prises de sortie
3
Résistant aux intempéries
Yes
Source d'éclairage
Type
Type d'appareil
Architectural;Flood;Swivel
UPC
050169581858
Capacité en pieds cubes
140.44921875 cu.in
Hauteur
2.9375 in
Hauteur de l'emballage
4.594 in
Largeur
11.25 in
Largeur de l'emballage
10 in
Longueur de l'emballage
3.336 in
Poids de l'emballage
1.975 lb
Profondeur
4.25 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Résistant aux intempéries
Yes
Nombre de prises de sortie
3
Emballage standard
4
Nombre d'unités sur la palette
448
Quantité dans l'emballage
4
Type d'emballage
Box