HUBBELL CANADA
Trousse étanches pour lampes Par38 75-150W, comprenant 2 douilles, un boîtier, un couvercle et une cellule photoélectrique, gris, 5883-5
Image of 5883-5 Trousse étanches pour lampes Par38 75-150W, comprenant 2 douilles, un boîtier, un couvercle et une cellule photoélectrique, gris, 5883-5

Trousse étanches pour lampes Par38 75-150W, comprenant 2 douilles, un boîtier, un couvercle et une cellule photoélectrique, gris, 5883-5

Marque: Bell

No de catalogue: 5883-5

Trousse étanches pour lampes Par38 75-150W, comprenant 2 douilles, un boîtier, un couvercle et une cellule photoélectrique, gris.

  • Construction robuste en fonte sous pression
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • La rotule de verrouillage assure un positionnement positif de la lampe et permet une orientation précise de la direction
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Pas besoin d'acheter des composants séparés
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Construction robuste en fonte sous pression
  • Fils de sortie extra longs
  • Douilles en porcelaine
  • Rotule de verrouillage

Général

Éclairage nocturne automatique

No

Catalog Number

5883-5

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Source d'éclairage

  • Incandescent
  • PAR 38

Type

  • Box
  • Cover
  • Lighting
  • Photocell

Type d'appareil

Architectural;Flood;Swivel

Type de lentille/vitre

No Glass/Lens

UPC

050169588352

Dimensions

Capacité en pieds cubes

140.44921875 cu.in

Hauteur

2.9375 in

Hauteur de l'emballage

8.25 in

Largeur

11.25 in

Largeur de l'emballage

5.125 in

Longueur de l'emballage

2.875 in

Poids de l'emballage

1.823 lb

Profondeur

4.25 in

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR

No

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Tête de lampe réglable

Yes

Logistique

Emballage standard

4

Nombre d'unités sur la palette

448

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Box