Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HCT25234K
La conception des supports CableTrak permet un accès facile aux composants pendant l'installation et la réparation. La conception rabattable du rail permet à l'installateur de poser les composants de câbles et de tuyaux directement dans le rail au lieu de les tirer sur toute la longueur du rail. Les supports Hubbell CableTrak peuvent être commandés sous forme de kits assemblés avec supports ou au pied sans supports. La longueur finale du rail est facilement personnalisable en ajoutant ou en supprimant des sections de rail ou des maillons individuels à l'aide d'un tournevis à tête plate.
Produit standard
Application
Porte-câbles et tuyaux
Catalog Number
HCT25234K
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Nylon, renforcé de fibre de verre
Performance
Spécifications
Type d'article
Trousse d'extension CableTrak
UPC
783585343587
Largeur
4.25 in
Profondeur
1.75 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Snap Together Sections
Calibre des fils
3.825"
Indicateur EU RoHs
No
Performance