HUBBELL CANADA
Trousses de borne moyenne tension rétractables à froid 15 kV Extérieur Série industrielle, CSGO1540500
Image of CSGO1540500 Trousses de borne moyenne tension rétractables à froid 15 kV Extérieur Série industrielle, CSGO1540500

Trousses de borne moyenne tension rétractables à froid 15 kV Extérieur Série industrielle, CSGO1540500

Marque: Burndy

No de catalogue: CSGO1540500

Les trousses de terminaison rétractable à froid de la série CSGO15 offrent les mêmes avantages que la série CSGO58, mais conviennent aux applications industrielles extérieures de 15 kV. Conforme à la norme IEEE-48-1996, classe 1 et à la norme ISO/CEI 17025. Rapports d'essais disponibles sur demande.

  • Length of tube is consistent before and after application
  • Rip and Grip Does not require heat gun or any installation tools
  • Spiral rip cord design provides for easy installation with effortless unwinding providing for fast removal of the hold-out core, Rip cord is recyclable
  • All kits supplied with cold shrink termination sub assembly, center end seal termination, external grounding kit, braid (without sealant), violet PVC tape, and installation guide
  • Variations include being supplied with terminal or pin connector, customer would crimp onto conductor during installation (terminal/pin connector do require proper installation tooling)
  • Insulating tube offers weathering and track resistance
  • Test reports available upon request
  • La longueur du tube est uniforme avant et après l'application
  • Rip and Grip ne nécessite pas de pistolet thermique ni d'outils d'installation
  • la conception du cordon de déchirure en spirale permet une installation facile avec un déroulement sans effort permettant un retrait rapide du noyau de maintien, le cordon de déchirure est recyclable
  • tous les kits sont fournis avec un sous-ensemble de terminaison rétractable à froid, une terminaison d'étanchéité centrale, un kit de mise à la terre externe, une tresse (sans produit d'étanchéité), du ruban PVC violet et un guide d'installation
  • les variantes incluent la fourniture avec un connecteur terminal ou à broche, le client sertirait sur le conducteur pendant l'installation (le connecteur terminal/broche nécessite un outillage d'installation approprié)
  • le tube isolant offre une résistance aux intempéries et aux rails
  • les rapports de test sont disponibles sur demande

Général

Application

To be used with Single Conductor, 15 kV XLPE and EPR copper tape, drain wire, single shield or lead sheathed power cables for the Electrical/Industrial/ Construction market

Catalog Number

CSGO1540500

Conditions environnementales

Outdoor

Matériau

SILICON RUBBER

Série

G

Type

CSGO15

Type de goupille

N/A

Type de protecteur

NO

Type de terminal

N/A

UPC

621945584464

Caractéristiques électriques

Phase

1-Phase

Tension nominale

15 kV

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

4/0 AWG - 500 kcmil

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Outdoor

Configuration

Type de protecteur

NO

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

72

Quantité dans l'emballage

3