HUBBELL CANADA
Trousses de borne moyenne tension rétractables à froid 25-28 kV Extérieur Série industrielle, CSGO252810250
Image of CSGO252810250 Trousses de borne moyenne tension rétractables à froid 25-28 kV Extérieur Série industrielle, CSGO252810250

Trousses de borne moyenne tension rétractables à froid 25-28 kV Extérieur Série industrielle, CSGO252810250

Marque: Burndy

No de catalogue: CSGO252810250

Les bornes de câble rétractables à froid permettent une installation rapide, facile, sûre et rentable. Aucun outil d'installation n'est nécessaire, le cordon spiralé se déroule facilement et permet de retirer rapidement l'âme de retenue. Convient aux applications industrielles extérieures de 25 à 28 kV. Conforme à la norme IEEE-48-1996, classe 1 et à la norme ISO/CEI 17025. Rapports d'essais disponibles sur demande.

  • La longueur du tube est constante avant et après l'application
  • L'agrippe-câble ne nécessite pas de pistolet thermique ni d'outils d'installation
  • La conception en spirale de l'agrippe-câble permet une installation facile avec un déroulement sans effort permettant un retrait rapide de l'âme de retenue, l'agrippe-câble est recyclable
  • Toutes les trousses sont fournies avec un sous-ensemble de terminaison rétractable à froid, une terminaison à joint central, un kit de mise à la terre externe, une tresse (sans produit d'étanchéité), un ruban PVC violet et un guide d'installation
  • Les variantes fournies avec une borne ou un connecteur à broche nécessitent que le client les sertisse sur le conducteur lors de l'installation et requièrent un outil d'installation approprié
  • Le tube isolé offre une résistance aux intempéries et aux traces
  • Des rapports d'essai sont disponibles sur demande.

Général

Application

À utiliser avec un conducteur blindé simple, un ruban de cuivre XLPE et EPR, un blindage de fil de drainage, des câbles d'alimentation à blindage simple ou gainés de plomb pour le marché électrique/industriel/construction.

Catalog Number

CSGO252810250

Conditions environnementales

Extérieur

Matériau

Caoutchouc de silicone

Série

G

Type

CSGO2528

Type de protecteur

NON

UPC

621945584501

Caractéristiques électriques

Phase

1-Phase

Tension nominale

25/28 kV

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

  • 5-8kV: 350-750 kcmil
  • 15kV: 4/0 AWG-500 kcmil
  • 25-28kV: 1/0 AWG-250 kcmil

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Extérieur

Configuration

Type de protecteur

NON

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20

Quantité dans l'emballage

1