HUBBELL CANADA
Trousses de terminaison moyenne tension rétractables à froid 25-28 kV série Utility - Neutre concentrique nu (extérieur) Manchon uniquement, CSUDO2528140B
Image of CSUDO2528140B Trousses de terminaison moyenne tension rétractables à froid 25-28 kV série Utility - Neutre concentrique nu (extérieur) Manchon uniquement, CSUDO2528140B

Trousses de terminaison moyenne tension rétractables à froid 25-28 kV série Utility - Neutre concentrique nu (extérieur) Manchon uniquement, CSUDO2528140B

Marque: Burndy

No de catalogue: CSUDO2528140B

La série CSUDO2528-B de trousses de terminaisons concentriques nues pour neutre 25-28 kV (à l'extérieur seulement) se caractérise par un cône de contrainte géométrique pour des performances exceptionnelles. La trousse comprend une borne rétractable à froid pour l'extérieur, une borne d'extrémité centrale et un guide d'installation. Conforme aux normes IEEE-48-2009, classe 1 et ISO/CEI 17025. Rapports d'essais disponibles sur demande.

  • L'agrippe-câble ne nécessite pas de pistolet thermique ni d'outils d'installation
  • La conception en spirale de l'agrippe-câble permet une installation facile avec un déroulement sans effort permettant un retrait rapide du noyau de retenue, l'agrippe-câble est recyclable
  • Toutes les trousses sont fournies avec une terminaison intérieure rétractable à froid, une terminaison centrale et un guide d'installation
  • Installation rapide, facile et rentable grâce à la conception d'une terminaison monobloc
  • Rapports d'essai disponibles sur demande

Général

Application

À utiliser avec un conducteur blindé simple, un ruban de cuivre XLPE et EPR, un blindage de fil de drainage, des câbles d'alimentation à blindage simple ou gainés de plomb pour le marché électrique/industriel/construction.

Catalog Number

CSUDO2528140B

Conditions environnementales

Extérieur

Matériau

Caoutchouc de silicone

Série

UD-BCN

Type

CSUDO2528-B

Type de goupille

N/A

Type de protecteur

NON

Type de terminal

N/A

UPC

621945584853

Caractéristiques électriques

Phase

1-Phase

Tension nominale

25/28 kV

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#1 - 4/0 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Extérieur

Configuration

Type de protecteur

NON

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

84

Quantité dans l'emballage

1