Marque: Burndy
No de catalogue: CSUDO355001500J
Application
À utiliser avec un conducteur blindé simple, un ruban de cuivre XLPE et EPR, un blindage de fil de drainage, des câbles d'alimentation à blindage simple ou gainés de plomb pour le marché électrique/industriel/construction.
Catalog Number
CSUDO355001500J
Conditions environnementales
Extérieur
Matériau
Caoutchouc de silicone
Série
UD-JCN Series
Type
CSUDO35-J
Type de protecteur
NON
UPC
621945579798
Phase
1-Phase
Tension nominale
35 kV
Plage de conducteurs
Conditions environnementales
Extérieur
Type de protecteur
NON
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1