Marque: Burndy
No de catalogue: YAV4CL3NK
YAV4CL3NK.
Application
For use on: Type AN aircraft cable, extra flexible conductors and commercial(code) conductors, Applications include aircraft, industrials, hospitals, electric utilities, marine, computers, and other equipment subject to vibration or requiring dependable electrical performance
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV4CL3NK
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Indice de matrice
40
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Nickel
UPC
781810088227
UPC 14 Digit GTIN
00781810088227
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.50 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.38 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.55 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/2
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.37 in
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.2 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou en millimètres
5 mm
Dimension - Z (pouces)
0.28 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 4
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
79200
Quantité dans l'emballage
200