HUBBELL CANADA
Étui en plastique, peut contenir 12 jeux de dés W., CASEWDIES
Image of CASEWDIES Étui en plastique, peut contenir 12 jeux de dés W., CASEWDIES

Étui en plastique, peut contenir 12 jeux de dés W., CASEWDIES

Marque: Burndy

No de catalogue: CASEWDIES

Étui en plastique, contient 12 jeux de W-Dies.

Boîtier de matrice compact avec espace pour matrices de style 12 W ou X (matrices non incluses)

Général

Application

Storage

Application - pour utilisation sur

Use with W and X Dies

Catalog Number

CASEWDIES

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Compact

Type d'outil

Accessory

Type de matrice

W Die and X Die

UPC

781810478707

UPC 14 Digit GTIN

00781810478707

Dimensions

Dimensions

9 po x 6.13 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

6.13 in

Longueur

9 in

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Plastic Case only

Nombre d'unités sur la palette

240

Quantité dans l'emballage

1