Marque: Burndy
No de catalogue: YRB36U34
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
4
Catalog Number
YRB36U34
Code de couleur
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
936
Marque des goujons
HYREDUCER
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YRB, Compression
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810740118
UPC 14 Digit GTIN
00781810740118
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.25 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.46 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
141 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.57 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
500 KCMIL
Conducteurs - AL série Str
600 KCMIL
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
600 kcmil
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
500 kcmil
Conducteurs - AL Str taille A
600 kcmil
Conducteurs - AL Str taille B
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
600 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
600 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
600 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
600
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
4
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Nombre d'unités sur la palette
3552
Quantité dans l'emballage
12