HUBBELL CANADA
Image of HBL4716 Twist-Lock® acier inoxydable entrée à bride 15A, HBL4716

Twist-Lock® acier inoxydable entrée à bride 15A, HBL4716

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4716

Twist-Lock® Stainless Steel Flanged Inlet 15A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, NEMA L5-15P, acier inoxydable.

  • Construction thermodurcissable résistante à la chaleur
  • Borne à acier inoxydable
  • Vis de fixation #5-40
  • Vis de fixation incluses

Bride métallique

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL4716

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Flange - Stainless steel
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

entrée à bride

Type d'article

15A Mise à la terre Entrée à bride en acier inoxydable

UPC

783585236773

Dimensions

Dimensions

2.31 po x 1.75 po x 1.09 po

Hauteur

1.09 in

Largeur

1.75 in

Longueur

2.31 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec.W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10