Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL504NM
Application
Marine Wiring Devices
Catalog Number
HBL504NM
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Insulated Body
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type d'article
Hull Mount Single
UPC
783585519470
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
12500
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#6 AWG
Nombre de fils
4-Wire Grounding
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Watertight
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Nombre d'unités sur la palette
455
Quantité dans l'emballage
5