HUBBELL CANADA
Image of CS6365L Twist-Lock® Economy, fiche mâle 50A, CS6365L

Twist-Lock® Economy, fiche mâle 50A, CS6365L

Marque: Bryant

No de catalogue: CS6365L

Fiche mâle économique, 50A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis.

  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • Non NEMA
  • Borne à vis

Economy Version

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

CS6365L

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Série

Replacement Part

Type

Heavy Duty

Type

Locking Plug

Type d'article

50A Male Nylon Plug

UPC

783585320694

Dimensions

Dimensions

6.38 po x 2.56 po x 2.56 po

Hauteur

2.56 in

Largeur

2.56 in

Longueur

6.38 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Phase

Single Phase

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1620

Quantité dans l'emballage

30