HUBBELL CANADA
Image of CS8369L Twist-Lock® Economy, prix 50A non-NEMA, CS8369L

Twist-Lock® Economy, prix 50A non-NEMA, CS8369L

Marque: Bryant

No de catalogue: CS8369L

Économique, Prise, 50A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, Non-NEMA, Borne à vis.

  • Delta triphasé 50 A, 250 V CA
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • Non NEMA
  • Borne à vis

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

CS8369L

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Heavy Duty

Type

Receptacle

Type d'article

50A Single Armored Heavy Duty Receptacle

UPC

783585320755

Dimensions

Dimensions

3.30 po x 2.10 po x 2.40 po

Hauteur

2.4 in

Largeur

2.1 in

Longueur

3.3 in

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

3 Phase 250V AC

Description du courant nominal

50 Amp

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #4 AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#6 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

WR Rating

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2340

Quantité dans l'emballage

30