HUBBELL CANADA
Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 20A, 250V, HBL2320ST
Image of HBL2320ST Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 20A, 250V, HBL2320ST

Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 20A, 250V, HBL2320ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2320ST

Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 20A, 250V, L6-20R.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • la terminaison à ressort élimine la relaxation des brins
  • face en nylon résistante aux chocs et aux abus
  • le codage couleur du visage par tension facilite la localisation et l'accouplement des appareils appropriés.

Prise Twist-Lock avec borne à ressort

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2320ST

Conditions environnementales

Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires

Couleur

Noir

Isolation

N/A

Matériau

Nylon

Taille

Produit de taille standard

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C; Minimum -40°C (w/o impact)

Type d'article

Prise unique

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585569550

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.70 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Taille

Produit de taille standard

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V Minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

14 AWG - 10 AWG solid, 14 AWG - 8 AWG stranded (including compact stranded)

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-20R

Conditions environnementales

Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires

Norme(s) de l'industrie

  • UL Listed To UL 498
  • CSA Certified to Specification C22.2 No. 42
  • WR Rating

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C; Minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3060

Quantité dans l'emballage

30