Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2710ST
Catalog Number
HBL2710ST
Type d'article
Prise Twist-Lock 30A, 125/250V avec borne à ressort
UPC
783585788548
Dimensions
3.28 po x 1.7 po x 1.468 po
Hauteur
1.468 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Courant nominal
30 A
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
14 AWG - 10 AWG solid, 14 AWG - 8 AWG stranded (including compact stranded)
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Norme(s) de l'industrie
WR Rating
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
30