HUBBELL CANADA
Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 30A, 3PH 250V, HBL2720ST
Image of HBL2720ST Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 30A, 3PH 250V, HBL2720ST

Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 30A, 3PH 250V, HBL2720ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2720ST

Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 30A, 3PH 250V, L15-30R.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Face en nylon résistant aux chocs et aux abus
  • Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés.

Général

Catalog Number

HBL2720ST

Type d'article

Prise Twist-Lock 30A, 250V CA avec borne à ressort

UPC

783585788555

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.7 po x 1.468 po

Hauteur

1.468 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

14 AWG - 10 AWG solid, 14 AWG - 8 AWG stranded (including compact stranded)

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

WR Rating

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

30