HUBBELL CANADA
Image of HBL7765C Twist-Lock® Insulgrip® Fiche mâle 50A, HBL7765C

Twist-Lock® Insulgrip® Fiche mâle 50A, HBL7765C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7765C

Fiche mâle Twist-Lock® Insulgrip® 50A, 250V CC/600V, 3-pôles, 4-fils avec terre, non-NEMA, logement en nylon, intérieur en polyester thermoplastique.

Les appareils Twist-Lock® de 50 ampères de Hubbell présentent une conception robuste conçue pour les applications intensives. Ces fiches et corps de connecteurs Hubbell Twist-Lock de 50 A sont conçus pour aller là où vous avez besoin d'alimentation, même dans certains des environnements les plus difficiles. À l’extérieur, les fiches et connecteurs de 50 ampères sont fabriqués en nylon ultra résistant pour une meilleure résistance aux chocs. Sur la fiche, le carénage en acier inoxydable offre non seulement protection et durabilité, mais également sécurité. En effet, la construction rigide limite la distorsion, minimisant ainsi la possibilité d'accoupler des appareils incorrects. À l’intérieur se trouvent les types de fonctionnalités qui distinguent Hubbell de tous les autres. Le serre-câble a été conçu avec des mâchoires décalées pour maintenir solidement les conducteurs – et pas seulement la gaine du cordon. Les bornes à boîtier Hubbell accélèrent le câblage et offrent une terminaison supérieure. L’intérieur en polyester thermoplastique du bouchon offre une excellente résistance à la chaleur sans compromettre la résistance. Au total, c’est la combinaison de fonctionnalité et de performance que Hubbell exige de tous ses produits. C'est pourquoi nous n'ajouterons jamais de fonctionnalité compromettant les performances.

  • Super tough nylon housing offers better impact qualities
  • Stainless steel shroud protects contacts and prevents mismating
  • Heavy duty two-piece external cord clamp provides maximum strain relief
  • Box terminal with hex socket threaded slug, permits high clamping pressure on conductors without damaging strands
  • Thermoplastic polyester interior provides heat resistance and impact strength
  • Boîtier en nylon ultra résistant offrant de meilleures qualités d'impact
  • Le carénage en acier inoxydable protège les contacts et empêche les erreurs d'accouplement
  • La pince de cordon externe robuste en deux parties offre une décharge de traction maximale
  • Borne à boîte avec embout fileté à six pans creux, permet une pression de serrage élevée sur les conducteurs sans endommager les brins
  • L'intérieur en polyester thermoplastique offre une résistance à la chaleur et aux chocs

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL7765C

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG stranded copper wire only

Plage du cordon

.830"-1.250"(21.08-31.75)

Spécifications

  • Blade Holder - Polyester
  • Blades - Brass
  • Cord Grip - Polyester
  • Housing - Nylon
  • Shell - Stainless Steel
  • Terminal Screws - Stainless steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Plugs

Type d'article

50A Insulgrip® Plug

UPC

783585237855

Dimensions

Dimensions

2.56 po x 2.56 po x 6.37 po

Hauteur

6.37 in

Largeur

2.56 in

Longueur

2.56 in

Poids

1.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.830 - 1.250 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1360

Quantité dans l'emballage

10