HUBBELL CANADA
Twist-Lock® prise duplex industrielle à face combinée 15A, 1-fil 1-retour, HBL4792
Image of HBL4792 Twist-Lock® prise duplex industrielle à face combinée 15A, 1-fil 1-retour, HBL4792

Twist-Lock® prise duplex industrielle à face combinée 15A, 1-fil 1-retour, HBL4792

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4792

Twist-Lock® prise duplex industrielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R et L5-15R, borne à vis, une entrée, un retour.

  • Industrial
  • Combo Face Duplex Receptacle
  • 15A 125V
  • 2-Pole 3-Wire Grounding
  • Industriel
  • Prise duplex à face combinée
  • 15 A, 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Standard

Général

Application

Heavy Duty

Catalog Number

HBL4792

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2 or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Special Combination Receptacle

Spécifications

  • Base - Reinforced thermoplastic polyester
  • Face - Reinforced thermoplastic polyester
  • Power Contacts - .032" (.81) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Combination Duplex Receptacles

UPC

783585236995

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.5 po x 0.88 po

Hauteur

0.88 in

Largeur

1.5 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R, L5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • UL Listed to UL498 File E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2 or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10