HUBBELL CANADA
Twist-Lock® qualité marine Grade, corps de connecteur femelle, galvanisé, HBL63CM60
Image of HBL63CM60 Twist-Lock® qualité marine Grade, corps de connecteur femelle, galvanisé, HBL63CM60

Twist-Lock® qualité marine Grade, corps de connecteur femelle, galvanisé, HBL63CM60

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL63CM60

Twist-Lock® qualité marine, corps de connecteur femelle, 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, galvanisé.

  • Qualité marine
  • Corps de connecteur femelle
  • 125 V

Corrosion Resistant

Général

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

HBL63CM60

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Metallic Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Spécifications

  • Blade Type - Locking
  • Housing Type - Standard
  • Product Type - Replacement Connector Bodies

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type d'article

Standard

UPC

783585808703

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#6 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

5