Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL26CM11
Résistant à la corrosion
Application
À usage intensif industriel/maritime
Catalog Number
HBL26CM11
Conditions environnementales
Résistant à la corrosion
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Plage du cordon
0.360"-0.930" (9-24)
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Fiche Insulgrip® 30A résistante à la corrosion
UPC
783585039084
Dimensions
2.26 po x 2.26 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
2.26 in
Longueur
2.26 in
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de câbles
0.360 - 0.930 in
Classe NEMA nominale
L5-30P
Conditions environnementales
Résistant à la corrosion
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
10