Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLT2621
Le testeur Hubbell Twist-Lock® est une conception exclusive brevetée qui teste facilement l'état du circuit sans avoir besoin de techniques de mesure traditionnelles. Qu'il s'agisse d'un entrepreneur, d'un électricien ou d'une équipe de scène de divertissement, il est essentiel de savoir que l'alimentation est présente à n'importe quelle prise ou connecteur. En branchant le testeur sur une prise, une sortie LED fournira immédiatement l'état du circuit. Une carte facile à lire est fournie avec le testeur, pour aider à déterminer si les connexions sont effectuées correctement et dans la bonne position. Cette configuration NEMA unique garantit que la connexion appropriée a été établie grâce à un affichage de sortie facile à lire. Il se fixe également facilement à une ceinture à outils afin d'être disponible en cas de besoin.
Catalog Number
HBLT2621
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
For 20A and 30A Devices
Type
Circuit Tester
UPC
783585468600
Courant nominal
30 A
Tension nominale
250 V
Classe NEMA nominale
L6-30P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10