Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2621VBK
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL2621VBK
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Plage du cordon
0.590"-0.930" (15.0-23.6)
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
Prise Valise® 30A
UPC
783585043166
Dimensions
2.5 po x 1.78 po x 1.78 po
Hauteur
1.78 in
Largeur
1.78 in
Longueur
2.5 in
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L6-30P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
2640
Quantité dans l'emballage
10