HUBBELL CANADA
Image of HBL2815SW Twist-Lock® Watertight Safety-Shroud® Entrée à bride 30A, HBL2815SW

Twist-Lock® Watertight Safety-Shroud® Entrée à bride 30A, HBL2815SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2815SW

Twist-Lock® Watertight Safety Shroud® Entrée à bride 30A, 3phasé Y 120/208V, 4-pôles, 5-fils avec terre, NEMA L21-30P,.

  • Le joint environnemental UL Type 4X protège la connexion pendant son utilisation.
  • Le boîtier thermoplastique monobloc est résistant aux chocs pour les environnements industriels exigeants
  • Les flèches d'alignement et les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les appareils sont correctement connectés.
  • Le capuchon de fermeture est inclus pour assurer l'étanchéité environnementale lorsque l'appareil n'est pas utilisé
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale à code couleur sont facilement visibles même en cours d'utilisation

Shrouded Watertight Construction

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2815SW

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Blades - Brass
  • Housing / Flange - Gray PBT
  • Mounting Sscrew - Stainless Steel
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Flanged Inlet

Type d'article

30A Watertight Safety-Shroud® Flanged Inlet

UPC

783585232126

Dimensions

Dimensions

3.75 po x 3.75 po x 2.44 po

Hauteur

2.44 in

Largeur

3.75 in

Longueur

3.75 in

Poids

0.7 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Plage de câbles

0.350 - 1.150 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L21-30P

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

5