Marque: Burndy
No de catalogue: U997
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
U997
Code de couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
997
Matériau
Stainless Steel
Matériau de construction - Unité principale
Stainless Steel
Type
Die
Type de matrice
U Die
UPC
781810627686
UPC 14 Digit GTIN
00781810627686
Dimension - Largeur (pouces)
1.38
Dimension - Largeur en millimètres
35
Poids
0.39 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1