HUBBELL CANADA
Image of UC 12T U Filière, Index C, UC

12T U Filière, Index C, UC

Marque: Burndy

No de catalogue: UC

Filière circulaire en acier inoxydable à double U, brun, indice C.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Index de matrice C

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UC

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

C

Matériau

Stainless Steel

Matériau de construction - Unité principale

Stainless Steel

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810627709

UPC 14 Digit GTIN

00781810627709

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

1

Dimension - Largeur en millimètres

25

Poids

0.45 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1