HUBBELL CANADA
Image of UDIEKITAL Trousse de matrices 12T U (15) pour l'aluminium, UDIEKITAL

Trousse de matrices 12T U (15) pour l'aluminium, UDIEKITAL

Marque: Burndy

No de catalogue: UDIEKITAL

Trousse de matrices U pour AL, #6 AWG-750 kcmil (15 jeux), pour le sertissage de YA-A et YS-A.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • sertissage circonférentiel
  • style Twin U (15 ensembles)

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UDIEKITAL

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau de construction - Unité principale

Stainless Steel

Type

U-Die Kit

Type d'outil

Die Kit, Aluminum

Type de matrice

U Die

UPC

781810480816

UPC 14 Digit GTIN

00781810480816

Dimensions

Dimensions

11.25 po x 7.5 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

7.5 in

Longueur

11.25 in

Poids

8 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Aluminum: #6 AWG - 750 kcmil

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

(1 each) CASEUDIES15, U6CABT, U4CABT, U2CABT, U1CART, U25ART, U26ART, U27ART, U28ART, U29ART, U30ART, U31ART, U32ART, U34ART, U36ART, U39ART2