HUBBELL CANADA
Trousse de matrices en U 12T (8) pour HYGROUND®., UDIEKITHYGRD
Image of UDIEKITHYGRD Trousse de matrices en U 12T (8) pour HYGROUND®., UDIEKITHYGRD

Trousse de matrices en U 12T (8) pour HYGROUND®., UDIEKITHYGRD

Marque: Burndy

No de catalogue: UDIEKITHYGRD

Trousse de matrices U avec 7 matrices pour installer HYGROUND® et U2CABT pour le pré-sertissage des tiges de terre.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • sertissage circonférentiel
  • style Twin U (8 ensembles)

Le kit comprend : UC, UO, U997, PU998, U1011, U1104, U1105, U2CABT (matrice de pré-sertissage de tige de terre) et CASEUDIES8 (boîtier de matrice)

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UDIEKITHYGRD

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Matériau de construction - Unité principale

Stainless Steel

Type

U-Die Kit

Type de matrice

U Die

UPC

781810480298

UPC 14 Digit GTIN

00781810480298

Dimensions

Dimensions

11.25 po x 7.5 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

7.5 in

Longueur

11.25 in

Poids

5.8 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

(1 each) CASEUDIES8, UC, UO, U997, PU998, U1011, U1104, U1105, U2CABT