Marque: Killark
No de catalogue: UGP-20231QW
Les fiches ACCEPTOR sont conformes aux configurations NEMA et peuvent être utilisées avec des prises standard dans les zones non dangereuses afin de maximiser l'utilisation de l'équipement. La fonction "tourner pour engager" du système verrouille la fiche et peut être utilisée pour empêcher le désengagement accidentel de la prise.
Application
Raffineries de pétrole, usines chimiques, zones humides, environnements corrosifs, usines pétrolières, silos à grains/usines à fourrage, minoteries et usines d'aliments pour animaux, et emplacements intérieurs ou extérieurs.
Catalog Number
UGP-20231QW
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
UGP Series
Type
lame droite
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936076669
Dimensions
6.625 po x 2.375 po x 1.875 po
Hauteur
1.875 in
Largeur
2.375 in
Longueur
6.625 in
Poids brut de l'emballage
0.4
Courant nominal
20 A
Calibre des fils
#10 AWG, #12 AWG, or #14 AWG
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer