Marque: Killark
No de catalogue: UNY1
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
Les monoblocs UNY servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à fixer le conduit à des boîtiers de raccordement, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent d'enlever l'équipement sans avoir à tourner ou à enlever le conduit.
Catalog Number
UNY1
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Série
UNY Series
Type
Union mâle-femelle
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936010410
Dimensions
3 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
3 in
Poids
0.42 lb
Poids brut de l'emballage
0.42
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
5