Marque: Killark
No de catalogue: UNY2
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
UNY unions are used to connect two pieces of conduit or attach conduit to junction boxes, fittings, or devices. Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.
Catalog Number
UNY2
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Série
UNY Series
Type
Male to Female Union
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936010434
Dimensions
3 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
3 in
Poids
0.55 lb
Poids brut de l'emballage
0.55
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
5