Marque: Killark
No de catalogue: GUML-1
Filetage pour conduit rigide ou IMC. Filetage conique (NPT). Construction solide et durable.
Application
Permet de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
GUML-1
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
GUM Series
Type
Union à angle 90
Type de fini
Natural
UPC
783936270210
Dimensions
3 po x 2 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
2 in
Longueur
3 in
Poids
0.16 lb
Poids brut de l'emballage
0.16
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
10