Marque: Burndy
No de catalogue: YDSR26RL
Catalog Number
YDSR26RL
Indice de matrice
659
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNISPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810503232
UPC 14 Digit GTIN
00781810503232
Dimension - B Longueur en pouces
6.70 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
.83 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
902 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
35,50 pouces
Dimensions
35.5 po x 0.83 po x 0.83 po
Hauteur
0.83 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.83 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
35.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AAAC taille 5005
2/0 AWG
Conducteurs - AAAC taille 6201
2/0 AWG
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles
2/0 AWG
Conducteurs - ACSR taille Cmpt
2/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1