Marque: Burndy
No de catalogue: WTRBYK
Application
Tapping
Catalog Number
WTRBYK
Nom de commerce
WEJTAP™
Série
WEJTAP™ Series
Type
Powder Actuated
Type d'outil
Powder Actuated
UPC
781810010785
UPC 14 Digit GTIN
00781810010785
Poids
16.1 lb
Plages de sertissage
ACSR: #8 AWG - 1590 Kcmil
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
WEJTAP™ Power Unit, Large (Yellow) Frame/Removal Clip, Small (Red/Blue) Frame/Removal Clip, Cleaning Kit, Carry Case
Nombre d'unités sur la palette
28
Quantité dans l'emballage
1