Marque: Burndy
No de catalogue: BIBD2503FX
Application
Tap connections and in-line splice/reductions are made quickly and easily with the UNITAP™ line of connectors
Catalog Number
BIBD2503FX
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
BIBD, Multi-Port
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
UPC
621945438996
UPC 14 Digit GTIN
00621945438996
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Tailles (calibres) de conducteurs
10 AWG-250 KCMIL
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
1536
Quantité dans l'emballage
24