Marque: Burndy
No de catalogue: BIBS2503FX
Application
Tap connections and in-line splice/reductions are made quickly and easily with the UNITAP™ line of connectors
Catalog Number
BIBS2503FX
Code de couleur
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
3
Plaqué
Y
Températures nominales
135°C
Type
BIBS, Multi-Port
Type de connecteur
Multi Tap
Type de placage
Tin Plated Aluminum
UPC
621945439627
UPC 14 Digit GTIN
00621945439627
Dimension - Hauteur en millimètres
54 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.13 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
69.09 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.13 in
Dimension - Largeur en millimètres
54 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.72 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
10 - 3/0 Str
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
10 - 3/0 Str
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
10 - 3/0 Str
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
10 - 3/0 Str
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
10 - 3/0 Str
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 250 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
10 AWG-250 KCMIL
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
135°C
Nombre de ports
3
Type de connecteur
Multi Tap
Nombre d'unités sur la palette
1536
Quantité dans l'emballage
24