HUBBELL CANADA
Image of UO 12T U Filière, Index O, UO

12T U Filière, Index O, UO

Marque: Burndy

No de catalogue: UO

Filière circulaire en acier inoxydable à double U, verte, indice O.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Code couleur : vert
  • Index de matrice O

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UO

Code de couleur

Green

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

O

Matériau

Stainless Steel

Matériau de construction - Unité principale

Stainless Steel

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810627440

UPC 14 Digit GTIN

00781810627440

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

1.25

Dimension - Largeur en millimètres

32

Poids

0.59 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1