HUBBELL CANADA
Image of VAG-100 V-100 Garde Vaportite, VAG-100

V-100 Garde Vaportite, VAG-100

Marque: Killark

No de catalogue: VAG-100

Série V - Garde Vaportite série 100.

Protection Vaportite série 100.

Général

Application

For use with V Series lighting.

Catalog Number

VAG-100

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Type

Guard

UPC

783936670027

Dimensions

Dimensions

21.75 po x 9 po x 8 po

Hauteur

8 in

Largeur

9 in

Longueur

21.75 in

Poids brut de l'emballage

0.5

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10