Marque: Killark
No de catalogue: VCG-100
Globe transparent pour éclairage de la série V.
Application
For use with V Series lighting.
Catalog Number
VCG-100
Couleur
Clair
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Glass
Série
V Series
Type
Glass Globe
Type d'élément optique
Globe Only
UPC
783936710013
Dimensions
7.25 po x 3.875 po x 3.75 po
Hauteur
3.75 in
Largeur
3.875 in
Longueur
7.25 in
Poids brut de l'emballage
1.11
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer