HUBBELL CANADA
Image of RMS120ILAL VAC SEN SW ILLUM AVEC DIM, 500W 125V,AL, RMS120ILAL
Discontinué

VAC SEN SW ILLUM AVEC DIM, 500W 125V,AL, RMS120ILAL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RMS120ILAL

VAC SEN SW ILLUM AVEC DIM, 500W 125V,AL.

Night Light Version

Général

Application

No Buttons

Capacité de charge

500W Incandescent @ 120V AC

Catalog Number

RMS120ILAL

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'article

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

UPC

883778301155

Caractéristiques électriques

Sensibilité

Adjustable W

Tension d'alimentation

120V AC V

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à la force

Capacité de charge

500W Incandescent @ 120V AC

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Plage de détection

42 to 54 Inches above the Floor

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10